LPCB6342

BOUTON "COUP DE POING" Ø40mm TOURNER POUR DEVEROUILLER PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm POUR ARRÊT NORMAL NOIR
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Mushroom head
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Noir
  • Élément lumineux: Non
  • Symbole: Non
  • Mécanisme de verrouillage: Tourner pour dévérouiller
  • Type d'arrêt pour tête champignon: Normal
  • Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande LPCB6342
Poids [g] 39
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 230X080X065
Volume [cm³] 119,6
Code à barres [EAN13] 8013975197783
Code HS 85365080