LPCBL6144

BOUTON "COUP DE POING" LUMINEUX A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø40mm. ROUGE
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Mushroom head
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Rouge
  • Élément lumineux: Oui
  • Symbole: Non
  • Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
  • Type d'arrêt pour tête champignon: Normal
  • Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande LPCBL6144
Poids [g] 20
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 190X069X047
Volume [cm³] 61,6
Code à barres [EAN13] 8013975191163
Code HS 85365080