LPCB7113

BOUTON POUSSOIR DOUBLE TOUCHE AFFLEURANT, A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC VERT - ROUGE
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Double touche avec deux boutons-poussoirs affleurants
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Vert/Rouge
  • Élément lumineux: Non
  • Symbole: Non
  • Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
Code de commande LPCB7113
Poids [g] 20
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 180X060X038
Volume [cm³] 82,08
Code à barres [EAN13] 8013975197974
Code HS 85365080