LPCBL7224
- Type de produit: Pushbuttons
- Type d'actionneur: Double touche avec un bouton saillant et un bouton affleurant
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Blanc/Noir
- Élément lumineux: Oui
- Symbole: Oui
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
Code de commande | LPCBL7224 |
---|---|
Poids [g] | 30 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 044X032X060 |
Volume [cm³] | 16,896 |
Code à barres [EAN13] | 8013975198308 |
Code HS | 85365080 |