LPCB7355
- Type de produit: Pushbuttons
- Type d'actionneur: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Vert/Rouge/Vert
- Élément lumineux: Non
- Symbole: Oui
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
Code de commande | LPCB7355 |
---|---|
Poids [g] | 20.8 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 180X060X038 |
Volume [cm³] | 82,08 |
Code à barres [EAN13] | 8013975198117 |
Code HS | 85365080 |