LPSBL6645

Bouton "coup de poing" lumineux touchetourner pour deverouiller série Platinum Ø22mm métal,Ø30mm. Pour arrêt normal jaune
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Flush
  • Série: Platine métal Ø22mm
  • Couleur: Jaune
  • Élément lumineux: Oui
  • Symbole: Non
  • Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
  • Type d'arrêt pour tête champignon: Normal
  • Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande LPSBL6645
Poids [g] 45
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 160X171X006
Volume [cm³] 161,168
Code à barres [EAN13] 8013975295427
Code HS 85365080