LPCS330

COMMUTATEUR A CLE PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 3 POSITIONS, 1 - 0 - 2
  • Type de produit: Selector switches
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Noir
  • Élément lumineux: Non
  • Type de levier pour les sélecteurs: Clé
  • Nombre de positions pour les sélecteurs: 1 - 0 - 2, key extraction in 1 and 0 and 2
Code de commande LPCS330
Poids [g] 60
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 190X069X047
Volume [cm³] 61,617
Code à barres [EAN13] 8013975198667
Code HS 85365080