LPSS331

Commutateur a cle série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 - 2 retrait Pos 1 ou 2
  • Type de produit: Selector switches
  • Série: Platine métal Ø22mm
  • Couleur: Noir
  • Élément lumineux: Non
  • Type de levier pour les sélecteurs: Clé
  • Nombre de positions pour les sélecteurs: 0 - 1
Code de commande LPSS331
Poids [g] 65
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 100X132X006
Volume [cm³] 80,584
Code à barres [EAN13] 8013975272169
Code HS 85365080