LPSS390
- Type de produit: Accessoires
- Type d'actionneur: 1 - 0 < 2, key extraction in 1
- Série: Platine métal Ø22mm
- Couleur: Noir
- Élément lumineux: Non
- Type de levier pour les sélecteurs: Clé
- Nombre de positions pour les sélecteurs: 3
Code de commande | LPSS390 |
---|---|
Poids [g] | 65 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 100X132X006 |
Volume [cm³] | 80,584 |
Code à barres [EAN13] | 8013975272572 |
Code HS | 85365080 |