LPSSL1303

Commutateur lumineux série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 - 2 vert
  • Type de produit: Accessoires
  • Type d'actionneur: 1 - 0 - 2
  • Série: Platine métal Ø22mm
  • Couleur: Vert
  • Élément lumineux: Oui
  • Type de levier pour les sélecteurs: Short
  • Nombre de positions pour les sélecteurs: 3
Code de commande LPSSL1303
Poids [g] 30
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 100X132X006
Volume [cm³] 80,584
Code à barres [EAN13] 8013975271728
Code HS 85365080