BF50T4A024

Contacteur BF50T4A, 4P (NO), 90A AC1, 24V 50/60Hz
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 4
  • Type de bobine: Bobine AC 50/60Hz
  • Tension nominale de la bobine [V]: 24
  • Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 90
  • Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 50A / 22Kw
  • Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 40
  • Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande BF50T4A024
Poids [g] 1240
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 141X080X120
Volume [cm³] 1354
Code à barres [EAN13] 8013975223093
Code HS 85365080