BF65T4A024
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de pôles: 4
- Type de bobine: Bobine AC 50/60Hz
- Tension nominale de la bobine [V]: 24
- Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 100
- Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 65A / 30Kw
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 50
- Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande | BF65T4A024 |
---|---|
Poids [g] | 1240 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 141X080X120 |
Volume [cm³] | 1354 |
Code à barres [EAN13] | 8013975223338 |
Code HS | 85365080 |