LPCBL7123K11PB
- Type de produit: Pushbuttons in KIT
- Type d'actionneur: Double touche avec deux boutons-poussoirs affleurants
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Vert/Rouge
- Élément lumineux: Oui
- Symbole: Oui
- Type de bornes: Type de vis
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
- Tension d'alimentation: 12…30VAC/VDC
- Complet avec adaptateur de montage: Oui
Code de commande | LPCBL7123K11PB |
---|---|
Poids [g] | 66 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 160X171X007 |
Volume [cm³] | 190,86 |
Code à barres [EAN13] | 8013975319895 |
Code HS | 85365080 |