LPCBL106K11PB6

KIT Bouton-poussoir lumineux en plastique LED 12-30VACDC, plat, bleu avec socle de fixation, 1NO+1NF, bornes à vis
  • Type de produit: Pushbuttons in KIT
  • Type d'actionneur: Flush
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Bleu
  • Élément lumineux: Oui
  • Symbole: Non
  • Type de bornes: Type de vis
  • Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
  • Tension d'alimentation: 12…30VAC/VDC
  • Complet avec adaptateur de montage: Oui
Code de commande LPCBL106K11PB6
Poids [g] 48.4
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 160X171X005
Volume [cm³] 149,78
Code à barres [EAN13] 8013975319611
Code HS 85365080