LPCB7355K21

KIT Bouton-poussoir triple en plastique, 2 x plat ↑-↓ vert + 1 prolongé au centre bouton-poussoir STOP/rouge, 2NO+1NF, Bornes à vis
  • Type de produit: Pushbuttons in KIT
  • Type d'actionneur: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Vert/Rouge/Vert
  • Élément lumineux: Non
  • Symbole: Oui
  • Type de bornes: Type de vis
  • Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
  • Complet avec adaptateur de montage: Oui
Code de commande LPCB7355K21
Poids [g] 57.2
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 160X171X008
Volume [cm³] 209,52
Code à barres [EAN13] 8013975319864
Code HS 85365080