BFX77125

Module d’antiparasitage, pour contacteurs BF00A, BF09A,BF150A 48/125VAC/DC (VARISTOR)
  • Type de produit: Accessoires
  • Type de bobine: Bobine AC/DC
  • Tension nominale de la bobine [V]: 48...125
  • Type d'accessoires: Filtres antiparasites à connexion rapide
  • Accessoires pour: BF00…A…; BF09…; BF150…A…
Code de commande BFX77125
Poids [g] 12
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 050X050X062
Volume [cm³] 31
Code à barres [EAN13] 8013975148587
Code HS 85365080