31RC11048
- Type de produit: Relais de fuite à la terre
- Type d'installation: Montage interne
- Transformateur torique: Incorporé diam. 110 mm
- N° de seuil de fonctionnement: 1
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 24-48VAC/DC
Code de commande | 31RC11048 |
---|---|
Poids [g] | 540 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 170X175X086 |
Volume [cm³] | 2558,5 |
Code à barres [EAN13] | 8013975064252 |
Code HS | 85389091 |