31RC60415

Relais différentiels compact avec tranformateur intégré 110VAC/DC-240VAC…415VAC Ø60mm
  • Type de produit: Relais de fuite à la terre
  • Type d'installation: Montage interne
  • Transformateur torique: Incorporé 60 mm / 2,36" (en anglais)
  • N° de seuil de fonctionnement: 1
  • Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Code de commande 31RC60415
Poids [g] 360
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 115X120X080
Volume [cm³] 1104
Code à barres [EAN13] 8013975064221
Code HS 85389091