ADXL0195600

Démarreurs progressifs avec relais by pass intégré (Soft Starter) 195A 600V
  • Type de produit: Version avancée, contrôle biphasé
  • Nombre de phases contrôlées: 2
  • Tension nominale de fonctionnement: 208…600VAC
  • Tension d'alimentation auxiliaire: 100…240VAC
  • Courant nominal du démarreur Ie [A]: 195
  • Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 55
  • Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 110
  • Puissance nominale du moteur 500VAC [KW].: 132
  • Fonctions: NFC, protection thermique du courant moteur, démarrage avec limite de courant, port optique, RS485 en option.
Code de commande ADXL0195600
Poids [g] 13900
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 525X225X240
Volume [cm³] 28350
Code à barres [EAN13] 8013975226865
Code HS 85044090