Démarreur progressif, type ADXNB..., version de base, avec relais bypass intégré, ventilateur intégré. Alimentation auxiliaire 24VAC/DC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 45A
- Type de produit: Ultra compact, contrôle biphasé
- Version: Version de base
- Nombre de phases contrôlées: 2
- Tension nominale de fonctionnement: 208…600VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire: 24VAC/DC
- Courant nominal du démarreur Ie [A]: 45
- Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 11
- Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 22
- Puissance nominale du moteur 500VAC [KW].: 30
- Fonctions: Paramètres de base uniquement