Démarreur progressif, type ADXNF..., version NFC, avec relais bypass intégré. Alimentation auxiliaire 100...240VAC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 18A.
- Type de produit: Ultra compact, contrôle biphasé
- Version: NFC
- Nombre de phases contrôlées: 2
- Tension nominale de fonctionnement: 208…600VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire: 100…240VAC
- Courant nominal du démarreur Ie [A]: 18
- Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 4
- Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 7.5
- Puissance nominale du moteur 500VAC [KW].: 11
- Fonctions: NFC, password