Démarreur progressif, type ADXNF..., version NFC, avec relais bypass intégré, ventilateur intégré. Alimentation auxiliaire 100...240VAC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 45A.
- Type de produit: Ultra compact, contrôle biphasé
- Version: NFC
- Nombre de phases contrôlées: 2
- Tension nominale de fonctionnement: 208…600VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire: 100…240VAC
- Courant nominal du démarreur Ie [A]: 45
- Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 11
- Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 22
- Puissance nominale du moteur 500VAC [KW].: 30
- Fonctions: NFC, password