ATL900

Inverseur automatique de source avec port optique pour 3 sources d'alimentation et 2 disjoncteurs (180x240mm), alimentation 110...240VAC et 12/24/48VDC, extensible avec EXP... modules d'extension, RS485 intégrés, entrées de courant 3PH+N
  • Type de produit: Inverseur automatique de source
  • N° de sources d'alimentation contrôlées: 3
  • Tension d'entrée par ligne: Triphasé
  • Tension d'alimentation: 12-24-48VDC/110…240VAC
Code de commande ATL900
Poids [g] 1090
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 315X190X060
Volume [cm³] 3591
Code à barres [EAN13] 8013975215173
Code HS 85389091