ATP0160T4A230C600A

Inverseur automatique de source en coffret ats. alimentation auxiliaire 230VAC, avec contacteurs tetrapolaires. 160A, 111kVA. Dimensions 600X400X250mm
  • Type de produit: Inverseur de source automatique en coffret
  • N° de sources d'alimentation contrôlées: 2
  • Courant nominal en [A].: 160 (AC1)
  • Tension d'alimentation: 230VAC
Code de commande ATP0160T4A230C600A
Poids [g] 25000
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit
Volume [cm³] 0
Code à barres [EAN13] 8013975241370
Code HS 85389091