BCG1212
- Type de produit: Chargeurs de batterie automatiques
- Type: Technologie de commutation
- Type d'installation: Montage interne
- Courant de charge Ic [A].: 12
- Tension de la batterie [VDC]: 12
Code de commande | BCG1212 |
---|---|
Poids [g] | 920 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 216X150X070 |
Volume [cm³] | 2268 |
Code à barres [EAN13] | 8013975206652 |
Code HS | 8504405509 |