BF6500A024

Contacteur BF6500A, 3P (NO), 65A AC3, 24V 50/60Hz
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 3
  • Type de bobine: Bobine AC 50/60Hz
  • Tension nominale de la bobine [V]: 24
  • Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 100
  • Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 65A / 30Kw
  • Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 50
  • Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande BF6500A024
Poids [g] 1020
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 141X063X120
Volume [cm³] 1066
Code à barres [EAN13] 8013975223215
Code HS 85365080