BF8000A230

Contacteur BF8000A, 3P (NO), 80A AC3, 230V 50/60Hz
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 3
  • Type de bobine: Bobine AC 50/60Hz
  • Tension nominale de la bobine [V]: 230
  • Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 115
  • Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 80A / 45Kw
  • Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 60
  • Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande BF8000A230
Poids [g] 1020
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 141X063X120
Volume [cm³] 1066
Code à barres [EAN13] 8013975223529
Code HS 85365080