BF80T4E230

Contacteur BF80T4E, 4P (NO), 115A AC1, 100-250VAC/DC
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 4
  • Type de bobine: Bobine AC/DC
  • Tension nominale de la bobine [V]: 100...250
  • Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 115
  • Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 80A / 45Kw
  • Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 60
  • Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande BF80T4E230
Poids [g] 1280
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 141X080X120
Volume [cm³] 1363
Code à barres [EAN13] 8013975224250
Code HS 85365080