DMED301MID

Compteurs d`énergie MID num. 3L+N directe 80A 4U interface RS485
  • Type de produit: Energy meters
  • Type d'installation: Rail DIN 35 mm
  • Lecture actuelle: Direct
  • Courant maximal (Imax) [A].: 80
  • Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Précision de la mesure de l'énergie active: Class B (EN 50470-3)
  • Reactive energy: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Analyse des harmoniques actuelles: Non
  • Ports de communication intégrés: RS485
  • Extensible: Non
  • Certifié MID: Imported active energy
Code de commande DMED301MID
Poids [g] 381
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 153X117X092
Volume [cm³] 1646
Code à barres [EAN13] 8013975228821
Code HS 90283019