DMED301MID7
- Type de produit: Energy meters
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
- Lecture actuelle: Direct
- Courant maximal (Imax) [A].: 80
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Précision de la mesure de l'énergie active: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse des harmoniques actuelles: Non
- Ports de communication intégrés: RS485
- Extensible: Non
- Certifié MID: Imported active energy
Code de commande | DMED301MID7 |
---|---|
Poids [g] | 381 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 153X117X092 |
Volume [cm³] | 1646 |
Code à barres [EAN13] | 8013975244739 |
Code HS | 90283019 |