Compteurs d`énergie MID num. 3L+N directe 80A 4U interface M-bus
- Type de produit: Energy meters
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
- Lecture actuelle: Direct
- Courant maximal (Imax) [A].: 80
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Précision de la mesure de l'énergie active: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse des harmoniques actuelles: Non
- Ports de communication intégrés: M-Bus
- Extensible: Non
- Certifié MID: Imported active energy