DMED310T2
- Type de produit: Energy meters
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
- Lecture actuelle: CT /5A
- Courant maximal (Imax) [A].: 5
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Précision de la mesure de l'énergie active: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse des harmoniques actuelles: Non
- Ports de communication intégrés: Non
- Extensible: Oui
- Certifié MID: Non
Code de commande | DMED310T2 |
---|---|
Poids [g] | 320 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 150X110X090 |
Volume [cm³] | 1485 |
Code à barres [EAN13] | 8013975182161 |
Code HS | 90283019 |