DMG300

Multimetres modular ACL graphi. multil. EU1, alim.100-240VAC et 110-250VDC exte.avec modul EXM..
  • Type de produit: Multifonction
  • Type d'installation: Rail DIN 35 mm
  • Lecture actuelle: CT /5A /1A
  • Précision de la mesure de l'énergie active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
  • Reactive energy: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Analyse des harmoniques actuelles: 31ème commande
  • Ports de communication intégrés: Non
  • Extensible: Oui
Code de commande DMG300
Poids [g] 320
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 150X110X090
Volume [cm³] 1485
Code à barres [EAN13] 8013975179659
Code HS 90303100