DMG7500

Analyseur de réseau avec écran large LCD couleur. Alimentation auxiliaire 100...240VAC. Extensible avec 3 modules EXP..., port RS485 intégré, compatible avec le système de mesure de l'énergie EASY BRANCH.
  • Type de produit: Analyseurs de puissance et système de surveillance de la puissance EASY BRANCH
  • Type d'installation: Montage encastré
  • Lecture actuelle: CT /5A /1A
  • Précision de la mesure de l'énergie active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
  • Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
  • Analyse des harmoniques actuelles: 63ème rang
  • Ports de communication intégrés: RS485
  • Extensible: Oui
Code de commande DMG7500
Poids [g] 420
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 150X110X090
Volume [cm³] 1485
Code à barres [EAN13] 8013975271407
Code HS 90303100