DMGKIT100100
- Type de produit: Multifonction
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
- Courant primaire Ipn (/5) [A].: 100
- Lecture actuelle: CT /5A /1A
- Analyse des harmoniques actuelles: 15ème ordre
- Ports de communication intégrés: Non
- Extensible: Non
Code de commande | DMGKIT100100 |
---|---|
Poids [g] | 940 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 206X092X170 |
Volume [cm³] | 3221,84 |
Code à barres [EAN13] | 8013975215197 |
Code HS | 90303100 |