FB01D1P
- Type de produit: Porte-fusibles - 10x38mm
- Nombre de pôles: 1P
- Type de tension d'utilisation: DC
- Tension nominale maximale Un [V] IEC: 1000
- Courant nominal maximal en [A] IEC: 32
- Indicateur lumineux: Non
- Conformité: Certifié IEC / UL
Code de commande | FB01D1P |
---|---|
Poids [g] | 64 |
Quantité paquet produit | 12 |
Quantité paquets multiples | 12 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 104,515 |
Code à barres [EAN13] | 8013975186510 |
Code HS | 85361050 |