GAX41040C
- Type de produit: Accessoires
- Nombre de pôles: 1
- Type de tension d'utilisation: AC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 40
- Type d'accessoires: Quatrième pôle additionnel
- Accessoires pour: GA016C…GA040C
Code de commande | GAX41040C |
---|---|
Poids [g] | 46 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 067X022X094 |
Volume [cm³] | 138,556 |
Code à barres [EAN13] | 8013975179734 |
Code HS | 85365080 |