GAZ040
- Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
- Nombre de pôles: 3
- Type de boîtier: Boîtier plastique - Poignée rouge/jaune
- Type de tension d'utilisation: AC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 40
- Type d'installation: Enclosed
Code de commande | GAZ040 |
---|---|
Poids [g] | 500 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 172X107X128 |
Volume [cm³] | 2355,712 |
Code à barres [EAN13] | 8013975178317 |
Code HS | 85365080 |