GD032AT3
- Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
- Nombre de pôles: 2
- Type de tension d'utilisation: DC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 32
- Type d'installation: Screw on plate or 35mm DIN rail
Code de commande | GD032AT3 |
---|---|
Poids [g] | 220 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 084X060X095 |
Volume [cm³] | 478,8 |
Code à barres [EAN13] | 8013975216798 |
Code HS | 85365080 |