GX2011U
- Type de produit: Interrupteurs de démarrage du moteur
- Schéma: 11 - Inverseur moteur triphasé
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 20
- Exécution: U - Montage frontal avec poignée noire
- Série: GX - bloc de contact de forme carrée
Code de commande | GX2011U |
---|---|
Poids [g] | 140 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 050X068X099 |
Volume [cm³] | 336,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975101056 |
Code HS | 85365080 |