HR101CE012

Relais électromécanique slim, 12VDC, 6A, 1 contact C/O. Contrôle en 12VAC/DC lorsqu'il est monté sur embase HR1XS024 ou HR1XS024S
  • Type de produit: Relais mince
  • Type de contacts: 1 C/O
  • Tension de commande du relais: 12VDC; 12VAC/DC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 6
  • Indicateur d'état LED: Non
  • Actionneur mécanique: Non
Code de commande HR101CE012
Poids [g] 7
Quantité paquet produit 20
Quantité paquets multiples 20
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 355X205X175
Volume [cm³] 12,735
Code à barres [EAN13] 8013975233115
Code HS 85364900