HRA101CE024S
- Type de produit: Relais minces sur socle
- Type de contacts: 1 C/O
- Tension de commande du relais: 24VAC/VDC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 6
- Indicateur d'état LED: Oui
- Actionneur mécanique: Non
- Type de prise: Bornes à ressort
Code de commande | HRA101CE024S |
---|---|
Poids [g] | 37 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 365X200X210 |
Volume [cm³] | 76,65 |
Code à barres [EAN13] | 8013975233153 |
Code HS | 85364900 |