HS1B5NV040E230
- Type de produit: Hockey puck, single-phase
- Tension de commande [V]: 20...265VAC/DC
- Tension nominale de fonctionnement: 24…510
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 40
- Rated operating current AC-53 (motor load) at 40°C: 7
- Heatsink for use at 40°C and 55°C at rated current AC-51: ≤0.9
- Nombre de pôles: 1
- Operating temperature max: +90
- Specific let through energy I2t: 1.25
- Type de bornes: Type de vis
Code de commande | HS1B5NV040E230 |
---|---|
Poids [g] | |
Quantité paquet produit | |
Quantité paquets multiples | |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | |
Volume [cm³] | |
Code à barres [EAN13] | |
Code HS |