HS1C6HV030A230
- Type de produit: Solid state relays with heatsink, single-phase
- Tension de commande [V]: 90...280VAC
- Tension nominale de fonctionnement: 48…600
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 30
- Nombre de pôles: 1
- Operating temperature max: +80
- Specific let through energy I2t: 1.35
- Type de bornes: Type de vis
Code de commande | HS1C6HV030A230 |
---|---|
Poids [g] | |
Quantité paquet produit | |
Quantité paquets multiples | |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | |
Volume [cm³] | |
Code à barres [EAN13] | |
Code HS |