KBC2S11

Interrupteurs de position a levier central avec contacts 1NO+1NC brusque Galet métal
  • Type de produit: Interrupteurs de fin de course en métal et en plastique
  • Caractéristiques du produit: Levier à galet central
  • Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique
  • Matériau du galet: Métal
  • Type de contacts: 1NO+1NC Action rapide
  • Type d'entrée de câble: M20 sur le fond
Code de commande KBC2S11
Poids [g] 80
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 100X044X032
Volume [cm³] 140,8
Code à barres [EAN13] 8013975113936
Code HS 85365080