KME2S11
- Type de produit: Interrupteurs de fin de course en métal et en plastique
- Caractéristiques du produit: Poussoir du levier à galet
- Matériau du boîtier: Alliage aluminium-zinc
- Matériau du galet: Métal
- Type de contacts: 1NO+1NC Action rapide
- Type d'entrée de câble: M20 sur le fond
Code de commande | KME2S11 |
---|---|
Poids [g] | 190 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 133X044X032 |
Volume [cm³] | 187,264 |
Code à barres [EAN13] | 8013975116302 |
Code HS | 85365080 |