KSC1V

Microrupteurs de position en plastique série K a levier à Galet 26.6mm 1NO+1NC à vies
  • Type de produit: Micro-interrupteurs en plastique
  • Caractéristiques du produit: Levier à galet central
  • Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique
  • Type de contacts: 1NO/NC
  • Type de bornes: Type de vis
Code de commande KSC1V
Poids [g] 36.6
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 106X100X075
Volume [cm³] 79,5
Code à barres [EAN13] 8013975148310
Code HS 85365080