LPCB103K10

KIT Bouton-poussoir à impulsion en plastique, plat, vert avec socle de fixation et 1NO, bornes à vis
  • Type de produit: Pushbuttons in KIT
  • Type d'actionneur: Flush
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Vert
  • Élément lumineux: Non
  • Symbole: Non
  • Type de bornes: Type de vis
  • Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
  • Complet avec adaptateur de montage: Oui
Code de commande LPCB103K10
Poids [g] 27.8
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 160X171X004
Volume [cm³] 104,72
Code à barres [EAN13] 8013975319505
Code HS 85365080