LPCB108K10
- Type de produit: Pushbuttons in KIT
- Type d'actionneur: Flush
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Blanc
- Élément lumineux: Non
- Symbole: Non
- Type de bornes: Type de vis
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
- Complet avec adaptateur de montage: Oui
Code de commande | LPCB108K10 |
---|---|
Poids [g] | 27.8 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 160X171X004 |
Volume [cm³] | 104,72 |
Code à barres [EAN13] | 8013975319543 |
Code HS | 85365080 |