LPCB6644K01
- Type de produit: Pushbuttons in KIT
- Type d'actionneur: Mushroom head
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Rouge
- Élément lumineux: Non
- Symbole: Non
- Type de bornes: Type de vis
- Mécanisme de verrouillage: Tourner pour dévérouiller
- Type d'arrêt pour tête champignon: Arrêt d'urgence ISO13850
- Complet avec adaptateur de montage: Oui
Code de commande | LPCB6644K01 |
---|---|
Poids [g] | 55.6 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 160X171X007 |
Volume [cm³] | 183,32 |
Code à barres [EAN13] | 8013975319666 |
Code HS | 85365080 |